TPS7A8001DRBEVM

TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

TPS7A8001DRBEVM

ご注文はこちら

概要

The TPS7A8001DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator in the DRB (3mm x 3mm SON-8) package.

特長
  • Stable with Ceramic Output Capacitor
  • Fast Start-Up Time (50μs)
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temp
  • Low Output Noise/Ultra High PSRR
  • 49mVRMS Output Noise, 100Hz to 100KHz
  • 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
  • Factory EEPROM programmable VOUT
  • 3 x 3mm SON-8 Package
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A80 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A8001DRBEVM TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 2010/07/14
証明書 TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。