TPS7A78EVM-041

TPS7A78 120mA、スマート AC/DC 低ドロップアウト リニア電圧レギュレータの評価基板

TPS7A78EVM-041

ご注文はこちら

概要

TPS7A78 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A78 AC/DC リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、シングル、低スタンバイ消費電力、可変出力電圧のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。レギュレータは、90VAC から 264VAC の入力で、負荷に最大 120mA を供給できます。この評価基板 (EVM) のデザインは、開発ユーザーが多様なアプリケーションを評価するのに役立つ評価システムです。最小サイズのソリューション向けに最適化済みのリファレンス デザインではありません。

特長
  • 90VAC から 264VAC までの非絶縁電源ソリューション
  • 1.25Vから5Vまでの出力電圧をサポート
  • キャップ ドロップ コンデンサは、従来のソリューションに比べて 1/4 のサイズにすることが可能 (コンデンサ電圧降下段に供給する電圧を 1/4 に低減)
  • パワー グッド信号
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A78 120mA、スマート キャパシタ ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A78EVM-041 — TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A78EVM-041 TPS7A78 evaluation module for 120-mA smart AC/DC low-dropout linear voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A78EVM-041 User's Guide PDF | HTML 2023/08/16
証明書 TPS7A78EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。