TPS7A74EVM-068
TPS7A74 プログラマブル ソフト スタート機能搭載、1.5A LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS7A74EVM-068
概要
TPS7A74 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A74 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧を小さい値にとどめ、負荷に最大 1.5A を供給する能力があります。
安定性を確保するために、最小ディレーティング出力容量が 4.7μF (またはそれより大きい) のコンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの測定能力を改善できます。
特長
- VOUT 範囲:0.65V ~ 5.5V
- 低ドロップアウト (LDO):60mV (標準値)、1.5A、VBIAS = 5V
- パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
- ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
- プログラマブル ソフト スタート機能を搭載しているので、リニアな電圧立ち上がりが可能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start
TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS7A74EVM-068 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/04/07 | |||
| 証明書 | TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/14 |