TPS7A7200EVM-718
評価モジュール、TPS7A7200 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ用
TPS7A7200EVM-718
概要
The Texas Instruments TPS7A7200EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7200 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 2A at low-dropout voltages. Connectors and test points are provided for convenience. Selection of the output voltage is accomplished by jumpering the pins of a header provided on board. The power good signal can also be monitored at a test point provided.
特長
- Wide Vin range 1.5V – 6.5V
- No Resistor Dynamic Vout Configuration
- 2% Accuracy
- Low Output Noise (30mVRMS)
- High PSRR (PSRR 55dB @ 1kHz)
- Programmable Soft Start
- Power Good Output
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A7200EVM-718 — TPS7A7200 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A7200EVM-718 — TPS7A7200 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7A7200EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module | 2012/02/28 |