TPS7A7002EVM-065
TPS7A7002 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ評価基板
TPS7A7002EVM-065
概要
The Texas Instruments TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module (EVM) and reference design demonstrates the proper operation of a very low input, very low dropout, 3A regulator with Enable.
特長
- Input Voltage as low as 1.425V
- 250mV dropout @ 3A
- Adjustable output from 0.5V to 6.0V
- Protections: current limit and thermal shutdown
- Enable Pin
- 1µA quiescent current in shutdown
- Full industrial temperature range
- Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module | 2013/02/19 | |||
| 証明書 | TPS7A7002EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |