TPS7A6950EVM

TPS7A6950EVM - オートモーティブ、150mA、高電圧、超低 Iq 12uA、低ドロップ・アウト・レギュレータ

TPS7A6950EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS7A6950EVM allows the user to apply an input voltage of 4V to 40V to the input of the TPS7A6950QDRQ1 device under different loading conditions (0-150mA). Output, Input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

特長
  • 4 -V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output current 150mA
  • Low Quiescent Current Iq:
    • < 2uA when EN = low (shutdown mode)
    • 12uA typical at Light Loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2uF-100uF)
  • 250mV dropout Voltage at 150mA(Typical, Vin=4V)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short Circuit Protection
  • Operating Ambient Temperature Range -40C to 125C
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A69-Q1 車載向け、パワー グッドとセンス搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 車載、150mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、12μA LDO レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A6950EVM TPS7A6950 車載、150mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、12μA LDO レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7A6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7A6950 Evaluation Module User's Guide 2013/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。