TPS7A6650EVM
オートモーティブ、150mA、高電圧、超低 Iq、低ドロップ・アウト・レギュレータ評価モジュール
TPS7A6650EVM
概要
The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.
特長
- 4-V to 40-V wide input voltage (VIN) range With up to 45-V transient
- Output current of 150 mA
- Low quiescent current (IQ):
- Less than 2 µA when the EN pin is low (shutdown mode)
- 12 µA typical at light loads
- Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2 µF to 100 µF)
- 250-mV dropout voltage at 150 mA (typical, VIN = 4 V)
- Low input voltage tracking
- Integrated fault protection
- Thermal shutdown
- Short circuit protection
- Operating ambient temperature range from –40°C to +125°C
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A6650EVM — TPS7A6650 車載、150mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール
TPS7A6650EVM — TPS7A6650 車載、150mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A6650-Q1 EVM User's Guide | 2013/05/23 | |||
| 証明書 | TPS7A6650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |