TPS7A57EVM-056

TPS7A57 5A、低 VIN (入力電圧範囲)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57EVM-056

ご注文はこちら

概要

TPS7A57 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A57 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータは、低VIN-to-VOUT 降下で、負荷に最大5Aを供給することができます。

安定性を確保するため、22-μF(最小)~3-mFの出力コンデンサを使用してください。LDO レギュレータの測定能力を改善するために、高性能の負荷過渡回路を追加することもできます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 6V
  • 選択可能な複数の出力電圧:0.5V ~ 5V
  • VBIAS 範囲:3V ~ 11V
  • アクティブ出力放電
  • 電流リファレンスとユニティ ゲイン低ドロップアウト (LDO)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A56 車載6A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A57EVM-056 TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS7A57EVM-056 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/04/07
証明書 TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/01/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。