TPS7A54EVM-031
TPS7A54 4A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A54EVM-031
概要
TPS7A54 評価基板 (EVM) は、TPS7A54 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。このデバイスは、高精度、4A、低入力電圧範囲 (VIN)、低出力電圧 (VOUT)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 4 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 調整可能な出力電圧範囲:0.8V ~ 5.2V
- 低いドロップアウト:BIAS 印加、4A 出力時に 125mV (最大)
- 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
- 可変ソフトスタート突入電流制御
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A54EVM-031 — TPS7A54 4A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A54EVM-031 — TPS7A54 4A 低 VIN(1.1V)、高精度、低ノイズ、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A54EVM-031 Evaluation Module User's Guide | 2019/11/11 | |||
| 証明書 | TPS7A54EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |