TPS7A53EVM-080
TPS7A53A 3A、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A53EVM-080
概要
TPS7A53EVM-080 評価基板 (EVM) は、TPS7A53A-Q1 電圧レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT) の間での低ドロップアウト電圧 (LDO) を実現し、負荷に最大 3A を供給する能力があります。
安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 25μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの測定能力を改善できます。
特長
- 出力電圧ノイズ:7µVRMS
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大誤差) の精度
- 低いドロップアウト:225 mV (最大値)、3 A 時
- 調整可能なソフトスタート突入電流制御
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator
TPS7A53EVM-080 — TPS7A53A evaluation module for 3-A, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A53EVM-080 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/11/03 | ||
| 証明書 | TPS7A53EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/18 |