TPS7A53EVM-005
TPS7A53-Q1 3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A53EVM-005
概要
TPS7A53EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS7A53-Q1 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、車載グレード、3A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 車載グレード
- 電源リップルの優れた除去:能力:500kHz 時に 40dB
- 出力電圧ノイズ:4.4µVRMS
- 可変ソフトスタート突入電流制御
- オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator
TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A53EVM-005 Evaluation Module User's Guide | 2017/03/01 | |||
| 証明書 | TPS7A53EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |