TPS7A4701EVM-094
TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール
TPS7A4701EVM-094
概要
The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1 A at LDO voltages. Connectors and test points are provided for convenience.
特長
- Input voltage range: 3 V to 36 V
- Programmable from 1.4 V to 34 V; pin-strap output voltage from 1.4 V to 18 V
- Low dropout: 600 mV at 1 A
- 3.5 µVRMS (10 Hz, 100 KHz)
- <25 nV/√Hz (10 Hz, 1 MHz)
- Built-in fixed current limit and thermal shutdown
- CMOS logic-level-compatible enable (EN) pin
- Maximum output current of 1 A
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール
TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7A4701EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) | 2013/08/02 |