TPS7A4501EVM-CVAL

TPS7A4501-SP 入力電圧範囲 (VIN) の広い評価基板 (EVM)

TPS7A4501EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

The TPS7A4501 is a low-dropout (LDO) regulator optimized for fast transient respone.
It provides thermally enhanced small size solution capable of delivering 1.5A load current, and has low output noise for sensitive RF applicatons.

特長
  • Low Drop out (LDO) regulator supporing 1.5A load current
  • Low Output Noise
  • Small size with thermally enhanced package
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A4501EVM-CVAL — TPS7A4501-SP 入力電圧範囲 (VIN) の広い評価基板 (EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A4501EVM-CVAL TPS7A4501-SP 入力電圧範囲 (VIN) の広い評価基板 (EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A4501SPEVM User’s Guide 2015/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。