TPS7A4501EVM-385
TPS7A4501EVM-385 評価モジュール
TPS7A4501EVM-385
概要
The TPS7A4501EVM-385 facilitates evaluation of the TPS7A4501 1.5A Low-Noise, Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.
特長
- Optimized for Fast Transient Response
- Output Current: 1.5 A
- High Output Voltage Accuracy: 1% at 25 degree C
- Dropout Voltage: 300 mV
- Low Noise: 35 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
- High Ripple Rejection: 68 dB
- 1-mA Quiescent Current
- No Protection Diodes Needed
- Controlled Quiescent Current in Dropout
- Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
- Stable with 10-µFarad Output Capacitor
- Stable with Ceramic Capacitors
- Reverse-Battery Protection
- No Reverse Current
- Thermal Limiting
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A4501EVM-385 — TPS7A4501EVM-385 評価モジュール
TPS7A4501EVM-385 — TPS7A4501EVM-385 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A45xxEVM-385 (Rev. A) | 2008/10/08 | |||
| 証明書 | TPS7A4501EVM-385 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |