TPS7A4001EVM-709
TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A4001EVM-709
概要
The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.
特長
- Very High Maximum Input Voltage: 100V
- Wide Input Voltage Range: 7V-100V
- Maximum Output Current: 50mA
- Stable with Ceramic Capacitors > 4.7uF
- Dropout Voltage: 1.3V
- Low Quiescent Current: 25uA
- 6uA Quiescent Current at Shutdown
- Built-in Current Limit & Thermal Shutdown
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide TPS7A4001EVM-709 | 2011/03/04 | |||
| 証明書 | TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |