TPS7A26EVM-021

TPS7A26 パワー グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

TPS7A26EVM-021

ご注文はこちら

概要

TPS7A26 評価モジュール (EVM) は、500mA の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータである TPS7A26 デバイスの動作と性能を評価するための、一般的な構成で設計されています。

TPS7A26EVM-021 は、動的な負荷に対して最大 500mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインとして構成されています。

特長
  • 2.4V ~ 18V の入力電圧範囲をサポート
  • 1.24Vから17.7Vまでの出力電圧をサポート
  • 低い静止電流 (IQ):2.5µA (標準値)
  • 内部ソフトスタートにより突入電流を制限
  • パワー グッド
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A25 パワー グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A26 パワー グッド搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 パワー・グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流(IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A26EVM-021 TPS7A26 パワー・グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流(IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018/12/07
証明書 TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。