TPS7A21EVM-059

TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板

TPS7A21EVM-059

ご注文はこちら

概要

TPS7A21 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A21 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM の構成として、多様なアプリケーションに対応した単一の低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。

このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 500 mA を供給する能力があります。安定性を確保するために、容量低下を考慮した出力コンデンサは400nF(またはそれ以上)最大200μFのものを使用します。

高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、LDO レギュレータの測定能力を改善できます。

特長
  • 超低静止電流 (IQ):6.5µA
  • 入力電圧範囲:2V ~ 6V
  • 高い電源除去比 (PSRR):1kHz 時に 95dB
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
  • 低ドロップアウト (LDO):500mA 出力時に 171mV (最大値) (3.3V の VOUT の場合)
  • スマート イネーブル (EN) プルダウン
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A21EVM-059 — TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A21EVM-059 TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS7A21EVM-059 User's Guide PDF | HTML 2021/10/08
証明書 TPS7A21EVM-059 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。