TPS79733EVM

TPS79733 評価モジュール

TPS79733EVM

ご注文はこちら

概要

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS797xx family of LDO regulators. Each EVM package contains an SLVP199 test board with a TPS79733DCK low dropout linear regulator as well as supporting passive components. Also, the board's small size and side clips facilitate attaching it to other PCB's as a power module.

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS797 パワー・グッド搭載、50mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS79733EVM — TPS79733 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS79733EVM TPS79733 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS79733EVM LDO Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2003/06/02
証明書 TPS79733EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS797xx Ultra-Low IQ, 50-mA Low-Dropout Linear Regulators With Power Good Output in SC70 Package データシート (Rev. J) PDF | HTML 2016/12/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。