TPS79601DRBEVM
評価モジュール、TPS79601 シングル出力 LDO
TPS79601DRBEVM
概要
The TPS79601DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79601 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.
特長
- 1A Low-Dropout Regulator with Enable
- Available in Fixed and Adjustable (1.2V to 5.5V) versions
- High PSRR (53dB at 10kHz)
- Fast Start-Up Time (50µs)
- Stable with a 1µF Ceramic Capacitor
- Excellent Load/Line Transient Response
- 3 × 3 SON PowerPAD™, SOT223-6, and DDPAK-5 Packages
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS79601DRBEVM — 評価モジュール、TPS79601 シングル出力 LDO
TPS79601DRBEVM — 評価モジュール、TPS79601 シングル出力 LDO
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/09/09 | ||
| 証明書 | TPS79601DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |