TPS78233EVM-445

TPS78233EVM-445 評価モジュール

TPS78233EVM-445

ご注文はこちら

概要

The TPS78233EVM-445 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS782xx Fixed Output, 150mA Low-Dropout Regulator.

特長
  • Low IQ: 500nA
  • 150mA, Low-Dropout Regulator
  • Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
  • Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
  • 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS782 イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS78233EVM-445 — TPS78233EVM-445 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS78233EVM-445 TPS78233EVM-445 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS782xx EVM User's Guide 2009/02/13
証明書 TPS78233EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。