TPS780XXEVM-301
TPS780XXEVM-301 評価モジュール
TPS780XXEVM-301
概要
The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while maintaining a low quiescent current of 500 nA. The device is powered from a 2.2 V to 5.5 V source. The output is selectable between 2.2 V and 3.3 V.
特長
- 150 mA low dropout regulator with pin-selectable dual voltage level outputs
- Low dropout: 250 mV (typical) at 150 mA
- 3% accuracy over load/line/temperature
- Low Iq: 500 nA (typical)
- Thermal shutdown and overcurrent
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 評価モジュール
TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS780xxEVM-301 | 2008/03/07 | |||
| 証明書 | TPS780XXEVM-301 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |