TPS76901EVM-127
SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源
TPS76901EVM-127
概要
The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.
特長
Same size and TO-220 package. Simplifies designing of the power supply for the core power of low-power TMS320C54x digital signal processors (DSPs).
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源
TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS76901EVM-127 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator | 2000/02/11 |