TPS75105DSKEVM-529
TPS75105DSKEVM-529 評価モジュール
TPS75105DSKEVM-529
概要
The TPS75105DSKEVM-529 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS75105 low dropout, two-bank LED Driver. The TPS75105DSKEVM-529 drives 4 LEDs at a constant 5mA current per LED and is powered from a 2.7V to 5.5V source.
特長
- Regulated Output Current with 2% LED-to-LED Matching
- Drives up to Four LEDs at 25mA Each in a Common Cathode Topology
- 28mV Typical Dropout Voltage Extends Usable Supply Range in Li-Ion Battery Applications
- Brightness Control Using PWM Signals
- Two 2-LED Banks with Independent Enable and PWM Brightness Control per Bank
- No Internal Switching Signals—Eliminates EMI
- Default LED Current Eliminates External Components
- Over-Current and Over-Temperature Protection
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 評価モジュール
TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) | 2009/08/24 | |||
証明書 | TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |