TPS74901EVM-210
TPS74901 3A、0.8V の低入力電圧範囲 (VIN) に対応、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータの評価基板
TPS74901EVM-210
概要
TPS74901EVM-210 を使用すると、低ドロップアウト リニア レギュレータ IC である TPS74901 を容易に評価できます。
これらのレギュレータは、低消費電力のバイアス電圧である VBIAS と、電源入力電圧 VIN を必要とします。このレギュレータは、最小 0.8V の出力電圧、また最大 3A の出力電流を供給できます。また、出力電圧がレギュレーション状態に達した (パワー グッドつまり PG が成立) ときにハイ インピーダンスになる、オープン ドレイン出力形式のスーパーバイザ回路を内蔵しています。
特長
- ソフトスタート ピンを採用しており、外部コンデンサで設定するランプ時間に合わせた線形スタートアップが可能
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の出力精度
- 外部バイアス電源を使用し、最小 0.9V の入力電圧に対応
- 調整可能な出力 (0.8V ~ 3.6V)
- 非常に低いドロップアウト:3.0A 出力時に 120mV の電圧降下 (代表値)
- 2.2μF 以上の多様な出力コンデンサ使用時に安定動作
- 優れた過度応答
- オープン ドレイン形式のパワー グッド
- アクティブ High イネーブル
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator
TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS74901EVM-210 (Rev. B) | 2008/07/24 | |||
| 証明書 | TPS74901EVM-210 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |