TPS74701EVM-177

TPS74701 評価モジュール

TPS74701EVM-177

ご注文はこちら

概要

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

特長
  • Ultra-Low VIN and VOUT Range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS Range 2.7 V to 5.5 V
  • Low Dropout: 50mV typ at 500mA, VBIAS = 5 V
  • Power Good (PG) Output Allows Supply Monitoring or Provides a Sequencing Signal for Other Supplies
  • Available in a Small 3mm x 3mm x 1mm SON-10 Package
  • 2% Accuracy Over Line/Load/Temperature
  • Programmable Soft-Start Provides Linear Voltage Startup
  • VBIAS Permits Low VIN Operation with Good Transient Response
  • Stable with Any Output Capacitor ≥ 2.2µF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74701 パワー グッドとイネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74701-Q1 車載、パワー グッド搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS74701EVM-177 — TPS74701 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS74701EVM-177 TPS74701 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS74701EVM-177, TPS74801EVM-177 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023/05/08
証明書 TPS74701EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。