TPS746EVM-009
TPS746 パワー グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS746EVM-009
概要
TPS746EVM-009 評価基板 (EVM) は、TPS746 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、パワー グッド機能搭載、低入力電圧範囲 (Vin) の 1A 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:1.5V ~ 6V
- 低いドロップアウト:190 mV (最大値)、1A 時
- 低静止電流:25µA (標準値)
- 高精度:温度範囲全体で 1%
- パワー グッド
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018/03/14 | |||
| 証明書 | TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |