TPS73501EVM-276
TPS73501EVM-276 評価モジュール
TPS73501EVM-276
概要
The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.
特長
- 500mA Low Dropout Regulator with EN
- Low IQ: 46µA
- Multiple Output Voltage Versions Available:
- Adjustable Outputs from 1.0V to 6.0V
- High PSRR: 60dB at 1kHz
- Ultra-low Noise: 28µVRMS
- Fast Start-Up Time: 45µs
- Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
- Excellent Load/Line Transient Response 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp, VOUT > 2.2V)
- Very Low Dropout: 500mV at 500mA
購入と開発の開始
評価ボード
TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 評価モジュール]]
TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 評価モジュール]]
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS73525EVM-276 (Rev. A) | 2008/11/18 | |||
| 証明書 | TPS73501EVM-276 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |