TPS73401DRVEVM-527
TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール
TPS73401DRVEVM-527
概要
The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
特長
- 250mA Low Dropout Regulator with EN
- Low IQ: 44µA
- High PSRR: 60dB at 1kHz
- Ultra-low Noise: 28µVRMS
- Fast Start-Up Time: 45µs
- Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
- Excellent Load/Line Transient Response
- 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
- Very Low Dropout: 125mV at 250mA
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール
TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) | 2012/02/28 | |||
証明書 | TPS73401DRVEVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |