TPS73201DRBEVM-518
TPS73201DRBEVM-518 評価モジュール
TPS73201DRBEVM-518
概要
The TPS73201DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73201 low-dropout (LDO) voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.
特長
- Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of Capacitor
- Input Voltage Range: 1.7V to 5.5V
- Ultra-low Dropout Voltage: 40mV Typ at 250mA
- Excellent Load Transient Response, with or without Optional Output Capacitor
- New NMOS Topology Provides Low Reverse Leakage Current
- Low Noise: 30uVRMS Typ (10kHz to 100kHz)
- 0.5% Initial Accuracy
- 1% Overall Accuracy (Line, Load, and Temperature)
- Less Than 1uA Max IQ in Shutdown Mode
- Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current Limit Protection
- Adjustable Outputs from 1.20V to 5.5V
購入と開発の開始
評価ボード
TPS73201DRBEVM-518 — TPS73201DRBEVM-518 評価モジュール
TPS73201DRBEVM-518 — TPS73201DRBEVM-518 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS73201DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide | 2009/08/13 |