TPS72715DSEEVM-406

TPS72715DSEEVM-406 評価モジュール

TPS72715DSEEVM-406

ご注文はこちら

概要

The TPS72715DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

特長
  • Innovative Auto-Low Power Mode
  • Ultra Low Iq: 7.9µA
  • High PSRR: 70dB @1k
  • Low Noise 33mVRMS (No Bypass Cap Required)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS727 イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS72715DSEEVM-406 — TPS72715DSEEVM-406 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS72715DSEEVM-406 TPS72715DSEEVM-406 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS727xxDSE EVM Users Guide 2009/08/21
証明書 TPS72715DSEEVM-406 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。