TPS715EVM-074
TPS715 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板
TPS715EVM-074
概要
TPS715 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS715 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この評価基板 (EVM) の構成は、50mA の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。このレギュレータは最大 50mA を供給でき、最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 30V の過渡電圧に対処できます。TPS715 の安定性を確保するために、等価直列抵抗 (ESR) が小さく、実効出力容量が 0.47μF 以上の出力コンデンサを使用してください。
特長
- 最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応し、30V の過渡電圧に対処
- 小さいグランド電流:3.2µA (標準値)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator
TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS715EVM-074 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022/10/03 | |||
| 証明書 | TPS715EVM-074 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/07/15 |