TPS71401DRVEVM-426

TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール

TPS71401DRVEVM-426

ご注文はこちら

概要

The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

特長
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 10V
  • Low Quiescent Current: 3.2µA at 80mA
  • Stable with any Capacitor > 0.47µF
  • Output Current: 80mA
  • Dropout Voltage: 415mV at 50mA Load
  • Adjustable Output Voltage (1.2V to 8.8V)
  • CurrentLimit
  • Specified Junction Temperature Range: -40°C to +125°C
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS714 80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS715A 80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS71401DRVEVM-426 TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS71401DRVEVM-426 User's Guide 2009/01/09
証明書 TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。