この EVM のユーザーズ ガイド やファームウェア構成ツールの GUI などの情報が入手できます。ご注文
TPS65994QFNEVM
TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
TPS65994QFNEVM
概要
TPS65994QFNEVM (QFN パッケージに対応) は、デュアル ポート USB Type-C とパワー デリバリ (PD) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。その結果、ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) システムをデバッグすることができます。
特長
- USB4 機能に対応
- USB PD のソースまたはシンク
- PD 3.0 のファスト ロール スワップ (高速な役割交代) に対応
- USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) 採用の各種アプリケーション向けに包括的な構成が可能
- I2C のマルチ マスターとスレーブの一方または両方に対応
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65994EVM User Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2020/11/23 | ||
データシート | TPS65994AD USB4および代替モード対応ソース・パワー・スイッチ内蔵、デュアル・ポート USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022/01/03 | |
証明書 | TPS65994QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/25 |