TPS65987DDKEVM
TPS65987DDK 評価基板
TPS65987DDKEVM
概要
TPS65987DDK の評価基板 (EVM) を使用すると、USB Type-C® や PD (パワー デリバリ) を実装した最終製品の開発とテストを実施する目的で、スタンドアロン テスト キットの一部という形で TPS65987DDK IC を評価できます。この評価基板 (EVM) は、シングル ポート ラップトップ コンピュータをすぐにエミュレートできる構成になっています。また、この評価基板 (EVM) は、保護の目的で TPD6S300A デバイスも搭載しています。
特長
- 最大 20V/5A のソース / シンク能力
- 各種アプリケーションに合わせてTPS65987DDK を簡単に構成するための GUI ツール
- 包括的に管理されたパワー パスを内蔵
- 堅牢なパワー パス保護機能を内蔵
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK の評価基板
TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65987DDK Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/08/07 | ||
証明書 | TPS65987DDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/26 |