TPS65721EVM-516

TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)

TPS65721EVM-516

ご注文はこちら

概要

The TPS65721EVM-516 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65721 2-Channel Power Management IC.

特長
  • Li-Ion battery charger with power path mgmt
  • 300mA charge current
  • 400mA step-down converter
  • Up to 92% efficiency
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Dynamic voltage scaling (DVS)
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±2.0%
  • General purpose 200mA LDO
  • I2C interface
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65721 バッテリ チャージャと 1 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65721EVM-516 TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65721EVM User's Guide 2010/02/25
証明書 TPS65721EVM-516 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。