TPS653853EVM

マイクロ コントローラ向けステアリング角度モニタ付きマルチ レール電源評価基板

TPS653853EVM

ご注文はこちら

概要

TPS653853EVM は TPS653853-Q1 向け評価プラットフォームです。  TPS653853-Q1 は、安全関連アプリケーションのマイクロ コントローラ向けマル チレール電源用の電源管理 IC (PMIC) です。  本デバイスは、バッテリおよびグランド短絡保護機能付きの昇降圧プリレギュレータ 1 個、5V リニア レギュレータ 1 個、プログラマブル 3.3V または 5V リニア レギュレータ 1 個、およびプログラマブル リニア レギュレータ (3.3V、5V、またはトラッキング) 2 個を含むマルチ レール電源です。ステアリング角度モニタも搭載しています。  このデバイスは多くの診断・監視機能を備えています。TPS653853EVM を使用すると、TPS653853-Q1 デバイスの機能すべてを確認することができます。

特長
  • コールド クランク自動車バッテリの要件をサポートする昇降圧プリレギュレータ
  • 安全関連アプリケーションのマイコンをサポートするための複数の出力レール
  • バッテリ短絡/グランド保護機能を搭載した 2 個のセンサ用電源
  • ステアリング角度モニタ、デバイスと MCU の診断、保護、監視
  • 障害発生時にシステムの電源状態を無効にするパワー ステージ出力安全機能 (ENDRV ピン)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS653853-Q1 安全関連アプリケーションのマイコン向けマルチレール電源 TPS653854A-Q1 マイコン向け、500mA の I/O レールと回転カウンタ搭載、ISO26262 ASIL-D、マルチレール電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS653853EVM — マイコン向け、ステアリング角モニタ搭載マルチレール電源の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

TPS653853EVM マイコン向け、ステアリング角モニタ搭載マルチレール電源の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS653853EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。