TPS653850EVM
車載マイコン向けマルチレール電源の評価基板
TPS653850EVM
概要
TPS653850EVM は TPS653850-Q1 向け評価プラットフォームです。 TPS653850-Q1 は、車載および産業用安全関連アプリケーションのマイコン向けのマルチレール電源用のパワー マネージメント IC (PMIC) です。 本デバイスは、バッテリおよびグランド短絡保護機能付きの昇降圧プリレギュレータ 1 個、5V リニア レギュレータ 1 個、プログラマブル 3.3V または 5V リニア レギュレータ 1 個、およびプログラマブル リニア レギュレータ (3.3V、5V、またはトラッキング) 2 個を含むマルチ レール電源です。本デバイスは、多くの保護、監視、診断機能を備えています。TPS653850EVM を使用すると、TPS653850-Q1 デバイスの機能すべてを確認することができます。
特長
- 車載バッテリのコールド クランク要件に対応する昇降圧プリレギュレータ
- 安全関連アプリケーションのマイコンをサポートするための複数の出力レール
- バッテリ短絡/グランド保護機能を搭載した 2 個のセンサ用電源
- デバイスと MCU の診断、保護、監視
- 障害発生時にシステム電源段を無効化する、電力段出力安全機能 (ENDRV ピン)
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS653850EVM — 車載マイコン向けマルチレール電源の評価モジュール
TPS653850EVM — 車載マイコン向けマルチレール電源の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS653850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |