TPS65321EVM
36V 降圧コンバータ、EcoMode™ および LDO レギュレータ付き、評価モジュール
TPS65321EVM
概要
The Texas Instruments TPS65321EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65321 Switch Mode Power Supply – Multiple-output voltage regulator.
特長
- High VIN Buck Converter
- Input Voltage Range: 3.6V to 36V
- Adjustable Buck Converter 3.2A
- Adjustable Switching Frequency 100kHz to 2.5MHz
- Adjustable Linear Regulator, 250mA
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65321EVM — 36V 降圧コンバータ、EcoMode™ および LDO レギュレータ付き、評価モジュール
TPS65321EVM — 36V 降圧コンバータ、EcoMode™ および LDO レギュレータ付き、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) | 2015/11/02 | |||
| 証明書 | TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 | PDF | HTML | 2016/06/30 |