TPS65320C-EVM

EcoMode™ および LDO レギュレータを搭載した 36V 降圧コンバータ評価基板

TPS65320C-EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの TPS65320C–EVM 評価基板 (EVM) は、スイッチモードの降圧型 DC-DC コンバータである TPS65320C–Q1 (低ドロップアウト電圧レギュレータ (LDO) 内蔵) の動作と性能を評価するために設計されたものです。

特長

 

  • 高 VIN対応の降圧コンバータ
  • 入力電圧範囲:3.6V ~ 36V
  • 可変降圧コンバータ 3.2A
  • 100kHz ~ 2.5MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 可変リニア レギュレータ、280mA

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65320-Q1 自動供給型 280mA LDO レギュレータ搭載、車載、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ TPS65320C-Q1 自動供給型 280mA LDO レギュレータ搭載、車載、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ TPS65320D-Q1 車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65320C-EVM — EcoMode™ と LDO レギュレータを搭載する 36V 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65320C-EVM EcoMode™ と LDO レギュレータを搭載する 36V 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65320C-Q1 Evaluation Module User's Guide 2016/03/21
証明書 TPS65320C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。