詳細リクエスト
GUI はご請求により入手可能です。ご注文
TPS65313-Q1 デバイスは安全関連車載用アプリケーション向けのパワー マネジメント IC (PMIC) です。このデバイスは、高電圧バッテリ直結型降圧レギュレータ (HV BUCK1)、低電圧降圧レギュレータ (LV BUCK2)、および 5V 昇圧レギュレータ (BOOST) と統合しています。TPS65313-Q1 デバイスは、独立した電圧モニタ、過熱保護、ウォッチドッグ機能、内蔵アナログおよびデジタル診断テストなどの保護機能を統合します。
GUI はご請求により入手可能です。ご注文
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65313-EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 9月 20日 | ||
証明書 | TPS65313-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |