TPS65295EVM-079

8-A 降圧コンバータの評価基板

TPS65295EVM-079

ご注文はこちら

概要

TPS65295 評価基板 (EMV) を使用すると、TPS65295 デバイスを評価できます。TPS65295 デバイスは、DDR4 メモリ システム用の包括的な電源ソリューションを最小の総コストとスペースで実現します。DDR4 の電源オンおよび電源オフ シーケンス要件に関する JEDEC 規格を満たしています。TPS65295 は、2 つの同期整流降圧コンバータ (VPP および VDDQ)、1A シンクおよびソース トラッキング LDO (VTT)、バッファ付き低ノイズ基準電圧 (VTTREF) を内蔵しています。TPS65295 は、D-CAP3™ モードと 600kHz のスイッチング周波数を組み合わせることで、使いやすさと高速過渡応答、セラミック出力コンデンサのサポート (外部補償回路不要) を実現しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧:1.2V VDDQ、2.5V VPP、0.6V VTT
  • 12A 統合型 17mΩ/6mΩ Rdson FET コンバータ
  • POSCAP と MLCC の出力コンデンサの使用を可能にする D-CAP3TM アーキテクチャ
  • 包括的な DDR4 電源ソリューション
  • 3mm × 3mm の HotRod™ QFN パッケージ
DDR メモリ向け電源 IC
TPS65295 4.5V ~ 18V Vin の包括的な DDR4 メモリ電源ソリューション TPS65296 4.5V ~ 18V VIN、LPDDR4 と LPDDR4X メモリ向けの包括的な電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65295EVM-079 — TPS65295EVM-079

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65295EVM-079 TPS65295EVM-079

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65295EVM-079 user's guide 2018/12/04
証明書 TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。