TPS65279EVM
TPS65279EVM- 評価基板
TPS65279EVM
概要
The Texas Instruments TPS65279EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65279 Step-Down Converter. The TPS65279 is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery.
特長
- 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
- Up to 5A for both converter
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65279EVM — TPS65279EVM- 評価基板
TPS65279EVM — TPS65279EVM- 評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS65279EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR | 2013/08/21 |