TPS65270EVM

TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

TPS65270EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS65270EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65270. The TPS65270 PMIC is designed to provide 2-A and 3-A continuous currents with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.4 MHz. When the PMIC is not fully loaded, Buck1 can be loaded to 2.5 A and Buck2 to 3.5 A

特長
  • Wide Input Supply Voltage Range(4.5 V - 16 V)
  • 0.8 V, ±1% Accuracy Reference
  • Up to 2-A (Buck 1) and 3-A (Buck 2) Maximum Continuous Output Loading Current
  • Low Power Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Adjustable Switching Frequency 300 kHz - 1.4 MHz Set by External Resistor
  • Dedicated Enable and Soft-Start for Each Buck
  • Peak Current-Mode Control with Simple Compensation Circuit
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65270 2 チャネル降圧コンバータ、4.5V ~ 16V 入力電圧、2A/3A 出力電流
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65270EVM TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65270 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/05/25
証明書 TPS65270EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS65270 4.5-V to 18-V Input Voltage, 2-A or 3-A Output Current, Dual Synchronous Step-Down Regulator With Integrated MOSFET データシート (Rev. E) PDF | HTML 2016/08/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。