TPS65261EVM-650
TPS65261EVM 評価モジュール
TPS65261EVM-650
概要
The TPS65261EVM-650 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65261. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
- Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
- Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
- Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
- Dedicated Enable and Soft Start Pins for Each Buck
- Automatic Power-up/Power-down Sequence
- Pulse Skipping Mode(PSM) at Light Load
- Output Voltage Power Good Indicator
- Input Voltage Power Failure Indicator
- Thermal Overloading Protection
- 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM 評価モジュール
TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65261 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/26 | ||
| 証明書 | TPS65261EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |