TPS65261-1EVM

TPS65261-1EVM 評価ボード

TPS65261-1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to provide 3-A and 2-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 18 V.

特長
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Programmable Power-up/Power-down Sequence
  • Dedicated Enable and Soft Start Pin for Each Buck
  • Force PWM mode
  • Cycle-by-cycle Current Limiting
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC converters
TPS65261-1 4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、トリプル同期整流
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65261-1EVM TPS65261-1EVM 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/26
証明書 TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。