TPS65251EVM
Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin
TPS65251EVM
概要
TPS65251EVM は、TPS65251 降圧コンバータ (3 チャネルDC/DC で、チャネル 1 は 1.2V、3A。チャネル 2 は 1.8V、2A。チャネル 3 は 3.3V、2A) の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、6mm x 6mm の 40 ピン QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を受け入れ、チャネル 1 の 1.2V、チャネル 2 の1.8V、チャネル 3 の 3.3V というレギュレーション済み出力電圧に変換し、それぞれ最大 3A、2A、2A の出力電流を供給します。ピーク電流モード制御トポロジーは、PCB の設計簡略化を重視しており、ターゲット・アプリケーションの最適化に貢献します。
特長
- 広い入力電源電圧範囲 (4.5V ~ 18V)
- 0.8V、1% 精度のリファレンス
- 連続負荷電流:3A (降圧 1)、2A (降圧 2 と 3)
- 最大電流:3.5A (降圧 1)、2.5A (降圧 2 と 3)
- スイッチング周波数は調整可能で、外部抵抗を使用して 300kHz ~ 2.2MHz に設定可能
- 降圧回路ごとの専用イネーブル
- 外部同期ピンを使用すると、外部発振器のイネーブル化が可能。シーケンシング・ピンとソフト・スタート・ピンも使用可能
- 外部抵抗で設定できる、調整可能な可変電流制限機能
- 複数のソフト・スタート・ピン
- シンプルな補償回路を使用する電流モード制御機能
- パワー・グッド
- 軽負荷に最適なオプションの低消費電力モード動作
- QFN パッケージ、40 ピン、6mm × 6mm、RHA (放射線耐性保証)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin
TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS65251 4.5V~18V入力、大電流、同期整流降圧、FET内蔵の3降圧スイッチャー データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018/06/18 |