TPS65224Q1EVM
TPS652241-Q1 評価基板
TPS65224Q1EVM
概要
TPS65224Q1EVM ボードを使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで、TPS6522x パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボード搭載のデバイスは TPS6522430-Q1 であり、1 個の 10A 出力と 2 個の 2A 出力を供給する降圧コンバータに適した、2+1+1 の位相構成を採用しています。
特長
- 3V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 評価基板は、卓上電源または USB-C からの電力供給が可能
- GUI と USB-C® ケーブルを使用して PMIC (パワー マネージメント IC) と通信するオンボードの MSP432
- 他の TPS6522x デバイスをサポートできるように、ボードを改造することが可能
- USB-A オス ~ USB-C オスのケーブル
General-purpose MCUs
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module
TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6522x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/10/14 | ||
| 証明書 | TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/30 |