TPS65133EVM-699
TPS65133 +/-5 V 分割レール・コンバータ評価モジュール
TPS65133EVM-699
概要
The TPS65133 EVM is designed to evaluate the capabilities of the part to drive LCD displays requiring a positive and negative supply rail. TPS65133 may also be used as a general ±5 V supply for operational amplifiers or other devices requiring similar positive and negative supplies. The device integrates a boost converter and an inverting buck-boost converter suitable for battery operated products. The EVM includes all connectors and jumpers to supply, operate and load the TPS65133 according its possibilities.
特長
- Fixed ±5.0 V Output Voltages
- 1% Output Voltage Accuracy
- Excellent Line and Load Transient Response
- 2.9 V to 5.0 V Input Voltage Range
- Up to 250 mA Output Current from VPOS and VNEG
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V 分割レール・コンバータ評価モジュール
TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V 分割レール・コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65133 Evaluation Module | 2015/05/20 | |||
| 証明書 | TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |