TPS65132EVM
TPS65132EVM Evaluation Module
TPS65132EVM
概要
TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency.特長
Lighting & Display Solutions
- Dual Output
- VIN 2.5V to 5.5V
- Outputs adjustable
- I2C programmable
- 80mA Output Current
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65132L Evaluation Module User's Guide | 2016/02/09 | |||
データシート | TPS65132 シングル・インダクタ、デュアル出力電源 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016/12/12 |