TPS65131EVM-839
TPS65131 用評価モジュール ― 正負出力対応 DC-DC コンバータ
TPS65131EVM-839
概要
TPS65131EVM-839 は、正負出力対応 DC/DC コンバータ TPS65131 の評価ツールで、汎用のスプリット レール電源、産業機器用途、LCD や OLED ディスプレイに対応しています。この評価基板は、2.7V ~ 5.5V の入力電圧に対応しており、出力はデフォルトで +8V および -5V を供給します。抵抗帰還回路を変更することで、最大 +15V、最小 -15V までの他の出力電圧も容易に調整できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
- 可変デュアル出力
- パワーアップ / パワーダウン シーケンスのための独立したイネーブル入力
- 低負荷電流で高効率を実現するパワー セーブ モード
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65131EVM-839 — TPS65131 正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS65131EVM-839 — TPS65131 正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65131EVM-839 User's Guide | 2017/12/22 | |||
証明書 | TPS65131EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |